pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 850 Series pneumatic hold down clamps feature hardened pins/bushing at all pivot points for long lifecycle.

858-E

Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 58
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 2.48
Luftverbrauch (in³) 0.109
Spannarmlänge (in) 4.81
exerting_force_lbf_english 1530.0
Höhe unter Spannarm (in) 3.85
Gewicht (lb) 16.11
Haltekraft (lb) 4000.0
Spannkraft (lbf) 1530.0
Maximale Haltekraft (N) 17800.0
Höhe unter Spannarm (mm) 97.8
Zylinder Durchmesser (mm) 63
exerting_force_n_metric 6857.0
Gewicht (kg) 7.31
Spannkraft (N) 6857.0
Luftverbrauch (dm³) 3.08
Spannarmlänge (mm) 122.2
Luftanschluss Größe G-1/4
Anwendung - Schweissen Sehr gut
Produkt Typen Pneumatischer Standard Kraftspanner
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Anwendung - Montage Sehr gut
Spannarmausführung massiver Spannarm
Betriebstemperatur -10° bis 90°C
Ersatz Dichtungssatz 850450-63-1-00
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe 858
PublishedDate 1725461356000
Produktzubehör
850450-63-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
858-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
858CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top