Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 850 Series pneumatic hold down clamps feature hardened pins/bushing at all pivot points for long lifecycle.

858-E

Équivalent pneumatique du modèle 558.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 16.11
Alesage cylindre (in) 2.48
Hauteur sous étrier (in) 3.85
Force exercée (lbf) 1530.0
exerting_force_lbf_english 1530.0
Longueur Etrier (in) 4.81
Consommation air (in³) 0.109
Effort de maintien (lbf) 4000.0
exerting_force_n_metric 6857.0
Longueur Etrier (mm) 122.2
Hauteur sous étrier (mm) 97.8
Force exercée (N) 6857.0
Consommation air (dm³) 3.08
Effort de maintien maximum (N) 17800.0
Poids (kg) 7.31
Alesage cylindre (mm) 63
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier Bras renforcé
Taille Port air G-1/4
Application -Assemblage Excellent/Haut
PublishedDate 1725461356000
Applicarion -Soudage Excellent/Haut
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Type de produit Serrage pneumatique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 858
Remplacement joints 850450-63-1-00
Température de fonctionnement -10° à 90°C (-14° à 194° F)
Accessoires de produit
850450-63-1-00
Kit de joint de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-013
Câble de capteur à déconnexion rapide, longueur 5 m
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
858-LC
Pince de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
CABL-010
Câble de 2 mètres M8 à déconnexion rapide
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
858CYL
Assemblage de cylindre de rechange
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top