Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
Produkte
Lösungen
Informationsmaterialien
Dienstleistungen
Firma
Kontakt
DE
EN
FR
pneumatische Spanner für kleine Lasten
858
858
Pneumatisch betriebener Standard-Kraftspanner mit gleichen Anschlußmaßen wie Handspannermodelle der Baureihe 58
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdatenblatt (PDF)
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Spannkraft (lbf)
1530.0
Höhe unter Spannarm (in)
3.85
exerting_force_lbf_english
1530.0
Luftverbrauch (in³)
0.109
Zylinder Durchmesser (in)
2.48
Haltekraft (lb)
4000.0
Spannarmlänge (in)
4.81
Gewicht (lb)
16.11
Maximale Haltekraft (N)
17800.0
Zylinder Durchmesser (mm)
63
Spannkraft (N)
6857.0
exerting_force_n_metric
6857.0
Luftverbrauch (dm³)
3.08
Höhe unter Spannarm (mm)
97.8
Gewicht (kg)
7.31
Spannarmlänge (mm)
122.2
Luftanschluss Größe
1/4 NPT
Ersatz Dichtungssatz
850450-63-1-00
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Betriebstemperatur
-10° bis 90°C
Anwendung - Montage
Sehr gut
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
858
Spannarmausführung
massiver Spannarm
Anwendung - Schweissen
Sehr gut
Produkt Typen
Pneumatischer Standard Kraftspanner
PublishedDate
1725394014000
Produktzubehör
850450-63-1-00
Ersatzdichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-013
Quick Disconnect, Kabellänge 5m
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
858-LC
Ersatzklemmenbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
CABL-010
Quick Disconnect, Kabellänge 2m*
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
858CYL
Ersatzzylinderbaugruppe
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top