Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 861 Series pneumatic heavy duty action clamps feature a 3,000 lb. capacity, 90 degree clamping arm position, and 2 in. cylinder bore size with horizontal clamp arm.

861

Ausgelegt für Massen-Produktions Anwendungen
  • Spannarmstellungen von 90 Grad.
  • Optional mit einem Magnetring zur Positionsabfrage erhältlich. Schalter sind auch erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 8.58
Spannarmlänge (in) 4.0
Zylinder Durchmesser (in) 2
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 85.0
Haltemoment (Max) (ft-lb) 280.0
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 120.0
Gewicht (kg) 3.9
Spannarmlänge (mm) 101.6
Maximales Haltemoment (Nm) 380.0
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Handhebel No
Produktreihe 861
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 8610100
Anschlussgewinde G 1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Kraftspanner
PublishedDate 1674744177000
Spannarmausführung mittig
Öffnungswinkel (Grad) 119
Produktzubehör
810153
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810155
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810157
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
BIM-IKE-AP
DESTACO Sensoren für Kraftspanner der Serien 871 und 872 sind mit PNP-Funktion ausgestattet und verfügen über eine Spannung von 10–30 V DC und einen maximalen Schaltstrom von 200 mA.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
865132-MR
DESTACO Ersatzzylinder sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 861 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810151
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8610100
DESTACO Dichtungssätze sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 860 und 861 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top