861
861
Destine a la production de masse.
Position du bras de serrage à 90°.
Disponible avec anneau magnétique en option pour détecter la position. Commutateurs également disponibles.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Longueur Etrier (in)
4.0
Alesage cylindre (in)
2
Couple de maintien (Max) (ft-lb)
280.0
Poids (lb)
8.58
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb)
85.0
Alesage cylindre (mm)
50
Longueur Etrier (mm)
101.6
Poids (kg)
3.9
Couple de maintien (Max) (Nm)
380.0
Couple de serrage à 5 bars (Nm)
120.0
Poignée
No
Taille alimentation
G 1/8
Angle d'ouverture (deg)
119
Style d'étrier
Centre
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit
serrage de puissance
Remplacement des joints
8610100
Gammes de produits
861
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1674744177000
Accessoires de produit
810153
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810155
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810157
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
BIM-IKE-AP
Les capteurs de DESTACO pour serrages de puissance 871 et 872 sont dotés de la fonctionnalité PNP, d’une tension 10 à 30 V CC et d’un courant alternatif maximum de 200 mA.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
865132-MR
Les cylindres de remplacement de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 861.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810151
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8610100
Les kits de joints de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 860 et 861.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top