Dieser Spanner hat eine kompakte Bauform und ist vielseitig einsetzbar. Der Hebelspanner bietet eine konstante Kraft trotz kleiner Abmessungen und ist entwickelt für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
43
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.004
Spannhub (in)
0.1
Spannhub (in)
0.1
Zylinder Durchmesser (in)
0.98
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.11
Spannhub (mm)
2.5
Spannhub (mm)
2.5
Zylinder Durchmesser (mm)
25
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
195
Ersatz Dichtungssatz
872500
Produktreihe
8700
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1727879846000
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftanschluss Größe
M5 x 0.8
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme