Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8725

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Alesage cylindre (in) 0.98
Consommation air (in³) 0.004
Course verticale (in) 0.1
Course verticale (in) 0.1
Force de serrage à 5bars (lbf.) 43
Course verticale (mm) 2.5
Course verticale (mm) 2.5
Force de serrage à 5bars (N) 195
Consommation air (dm³) 0.11
Alesage cylindre (mm) 25
Type de produit Serrage pneumatique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Gammes de produits 8700
Taille Port air M5 x 0.8
Port Standard Ports
Contre écrou 872550
Remplacement des joints 872500
PublishedDate 1727879846000
Taille filetage corps M40X1.50
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Accessoires de produit
872550
8700 - Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
872500
Kit d'étanchéité
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top