pneumatische Spanner für kleine Lasten
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8740

Dieser Spanner hat eine kompakte Bauform und ist vielseitig einsetzbar. Der Hebelspanner bietet eine konstante Kraft trotz kleiner Abmessungen und ist entwickelt für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 106.0
Spannhub (in) 0.12
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.014
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Spannhub (in) 0.12
Spannhub (mm) 3.2
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Spannhub (mm) 3.2
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 470.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.41
Sicherungsmutter 874050
Anschluß Standard Ports
Produktreihe 8700
PublishedDate 1727879846768
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 874000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Gewindegröße von Gehäuse M55X1.50
Luftanschluss Größe 1/8 NPT
Produkt Typen Hebelspanner
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktzubehör
874000
Dichtungssatz
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
874050
8700 - Pneumatischer Hebelspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top