Dieser Spanner hat eine kompakte Bauform und ist vielseitig einsetzbar. Der Hebelspanner bietet eine konstante Kraft trotz kleiner Abmessungen und ist entwickelt für eine lange Lebensdauer und Zuverlässigkeit
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
106.0
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Spannhub (in)
0.12
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.014
Spannhub (in)
0.12
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
470.0
Spannhub (mm)
3.2
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.41
Spannhub (mm)
3.2
Ersatz Dichtungssatz
874000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Hebelspanner
Luftanschluss Größe
G-1/8
Anschluß
G Ports
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gewindegröße von Gehäuse
M55X1.50
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)