Pneumatiques Petite Capacité
Destaco’s 8700 Series pneumatic lever clamps are designed for long life and feature a hard coated aluminum body.

8740G

Ces serrages compacts intégrant une série unique de fonctionnalités permettent d'être compatibles avec une grande variété d'applications. Serrages très puissants malgré une faible variation de la taille des composants et conçus pour une fiabilité et durée de vie élevée
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Consommation air (in³) 0.014
Alesage cylindre (in) 1.57
Force de serrage à 5bars (lbf.) 106.0
Course verticale (in) 0.12
Course verticale (in) 0.12
Course verticale (mm) 3.2
Consommation air (dm³) 0.41
Alesage cylindre (mm) 40
Course verticale (mm) 3.2
Force de serrage à 5bars (N) 470.0
Taille filetage corps M55X1.50
Contre écrou 874050
Port G Ports
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1727879846768
Taille Port air G-1/8
Type de produit Serrage pneumatique
Gammes de produits 8700
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints 874000
Accessoires de produit
874000
Kit d'étanchéité
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
874050
8700 - Serrage pneumatique
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top