Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco’s 890 Series pneumatic heavy duty action clamps feature a 180 degree clamping arm position and 2.5 in. cylinder bore size with vertical clamp arm.

890

Ausgelegt für Massen-Produktions Anwendungen
  • Spannarmstellungen von 180 Grad.
  • Optional mit einem Magnetring zur Positionsabfrage erhältlich. Schalter sind auch erhältlich.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 6.57
Gewicht (lb) 16.06
Spannmoment bei 5 bar (ft-lb) 199.0
Zylinder Durchmesser (in) 2.5
Haltemoment (Max) (ft-lb) 960.0
Zylinder Durchmesser (mm) 63
Maximales Haltemoment (Nm) 1300.0
Gewicht (kg) 7.3
Spannarmlänge (mm) 166.9
Spannmoment bei 5 bar (Nm) 270.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe 890
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Anschlussgewinde G 1/8
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 8910100
Produkt Typen Kraftspanner
Spannarmausführung mittig
Handhebel No
Öffnungswinkel (Grad) 96
PublishedDate 1674744664000
Produktzubehör
810153
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810155
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810157
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
BIM-IKE-AP
DESTACO Sensoren für Kraftspanner der Serien 871 und 872 sind mit PNP-Funktion ausgestattet und verfügen über eine Spannung von 10–30 V DC und einen maximalen Schaltstrom von 200 mA.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
8910100
DESTACO Dichtungssätze sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serien 890 und 891 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
895133-MR
DESTACO Ersatzzylinder sind für den Einsatz mit Kraftspannern der Serie 890 ausgelegt.
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
810151
Pneumatik Zubehör - Sensoren/Zuganker-Befestigung -
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top