Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco’s 890 Series pneumatic heavy duty action clamps feature a 180 degree clamping arm position and 2.5 in. cylinder bore size with vertical clamp arm.

890

Destine a la production de masse.
  • Position du bras de serrage à 180°.
  • Disponible avec anneau magnétique en option pour détecter la position. Commutateurs également disponibles.
Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Couple de serrage à 5 bars (ft-lb) 199.0
Longueur Etrier (in) 6.57
Poids (lb) 16.06
Couple de maintien (Max) (ft-lb) 960.0
Alesage cylindre (in) 2.5
Couple de maintien (Max) (Nm) 1300.0
Poids (kg) 7.3
Longueur Etrier (mm) 166.9
Couple de serrage à 5 bars (Nm) 270.0
Alesage cylindre (mm) 63
Angle d'ouverture (deg) 96
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits 890
Taille alimentation G 1/8
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Poignée No
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier Centre
PublishedDate 1674744664000
Type de produit serrage de puissance
Remplacement des joints 8910100
Accessoires de produit
810153
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810155
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810157
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
BIM-IKE-AP
Les capteurs de DESTACO pour serrages de puissance 871 et 872 sont dotés de la fonctionnalité PNP, d’une tension 10 à 30 V CC et d’un courant alternatif maximum de 200 mA.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
8910100
Les kits de joints de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 890 et 891.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
895133-MR
Les cylindres de remplacement de DESTACO sont conçus pour une utilisation avec les serrages de puissance 890.
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
810151
Detecteur pneumatique - Sur tirant
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top