pneumatische Spanner für kleine Lasten
89B - Block Style Pneumatic Swing Clamps

89B20-010-2R

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.39
Hub (in) 0.79
Schwenkhub (in) 0.39
Spannhub (in) 0.39
Zylinder Durchmesser (in) 0.79
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 18.0
Gewicht (lb) 1.46
Schwenkhub (in) 0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.003
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 130.0
Zylinder Durchmesser (mm) 20
Schwenkhub (mm) 10.0
Gewicht (kg) 0.66
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.08
Schwenkhub (mm) 10.0
Spannhub (mm) 10.0
Hub (mm) 20.0
Spannhub (mm) 10.0
PublishedDate 1675345019000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Ersatz Dichtungssatz 89B/E20-2-00
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Befestigung Blockzylinder
Luftanschluss Größe M5
Abfragbar Ja
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktreihe 89B
Back to Top