Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B20-010-2R
89B20-010-2R
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course verticale (in)
0.39
Consommation air (in³)
0.003
Course verticale (in)
0.39
Course pendant la rotation (in)
0.39
Force de serrage à 5bars (lbf.)
18.0
Alesage cylindre (in)
0.79
Course (in)
0.79
Course pendant la rotation (in)
0.39
Poids (lb)
1.46
Force de serrage à 5bars (N)
130.0
Course verticale (mm)
10.0
Consommation air (dm³)
0.08
Course verticale (mm)
10.0
Course pendant la rotation (mm)
10.0
Course pendant la rotation (mm)
10.0
Poids (kg)
0.66
Alesage cylindre (mm)
20
Course (mm)
20.0
Sens de rotation
à droite
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
montage
Type bloc
Taille Port air
M5
Détecteurs inclus
Oui
PublishedDate
1675345019000
Gammes de produits
89B
Remplacement des joints
89B/E20-2-00
Back to Top