pneumatische Spanner für kleine Lasten
89B - Block Style Pneumatic Swing Clamps

89B40-010-2L

Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.39
Spannhub (in) 0.39
Schwenkhub (in) 0.55
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 85.0
Hub (in) 0.94
Zylinder Durchmesser (in) 1.57
Schwenkhub (in) 0.55
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.014
Gewicht (lb) 3.17
Hub (mm) 24.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 580.0
Zylinder Durchmesser (mm) 40
Spannhub (mm) 10.0
Spannhub (mm) 10.0
Gewicht (kg) 1.44
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.39
Schwenkhub (mm) 14.0
Schwenkhub (mm) 14.0
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
PublishedDate 1675344571000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Befestigung Blockzylinder
Abfragbar Ja
Produktreihe 89B
Luftanschluss Größe G-1/8
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schwenkrichtung linksschwenkend
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 89B/E40-2-00
Back to Top