Pneumatiques Petite Capacité
89B - Block Style Pneumatic Swing Clamps

89B40-010-2L

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.55
Course (in) 0.94
Alesage cylindre (in) 1.57
Consommation air (in³) 0.014
Poids (lb) 3.17
Force de serrage à 5bars (lbf.) 85.0
Course verticale (in) 0.39
Course pendant la rotation (in) 0.55
Course verticale (in) 0.39
Course verticale (mm) 10.0
Consommation air (dm³) 0.39
Course pendant la rotation (mm) 14.0
Course verticale (mm) 10.0
Course pendant la rotation (mm) 14.0
Course (mm) 24.0
Poids (kg) 1.44
Force de serrage à 5bars (N) 580.0
Alesage cylindre (mm) 40
montage Type bloc
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus Oui
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Remplacement des joints 89B/E40-2-00
PublishedDate 1675344571000
Gammes de produits 89B
Taille Port air G-1/8
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Sens de rotation à gauche
Back to Top