Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Hub (in)
0.94
Gewicht (lb)
3.17
Schwenkhub (in)
0.55
Spannhub (in)
0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.014
Schwenkhub (in)
0.55
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
85.0
Spannhub (in)
0.39
Hub (mm)
24.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Spannhub (mm)
10.0
Spannhub (mm)
10.0
Gewicht (kg)
1.44
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
580.0
Schwenkhub (mm)
14.0
Schwenkhub (mm)
14.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.39
Ersatz Dichtungssatz
89B/E40-2-00
Abfragbar
Ja
Befestigung
Blockzylinder
PublishedDate
1675344483000
Luftanschluss Größe
G-1/8
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
89B
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)