Diese zuverlässigen Schwenkspanner sind bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage hilfreich. Der Spanner kann von oben oder seitlich montiert werden und bietet somit ein hohes Maß an Flexibilität.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Spannhub (in)
0.98
Schwenkhub (in)
0.59
Hub (in)
1.57
Spannhub (in)
0.98
Schwenkhub (in)
0.59
Gewicht (lb)
5.95
Zylinder Durchmesser (in)
1.97
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.036
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
161.0
Spannhub (mm)
25.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
1.03
Gewicht (kg)
2.7
Zylinder Durchmesser (mm)
50
Spannhub (mm)
25.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
1000.0
Schwenkhub (mm)
15.0
Hub (mm)
40.0
Schwenkhub (mm)
15.0
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1675344708000
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Abfragbar
Ja
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Luftanschluss Größe
G-1/8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)