Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89B50-025-2L
89B50-025-2L
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course verticale (in)
0.98
Alesage cylindre (in)
1.97
Course pendant la rotation (in)
0.59
Course (in)
1.57
Consommation air (in³)
0.036
Course pendant la rotation (in)
0.59
Force de serrage à 5bars (lbf.)
161.0
Course verticale (in)
0.98
Poids (lb)
5.95
Course pendant la rotation (mm)
15.0
Alesage cylindre (mm)
50
Consommation air (dm³)
1.03
Course pendant la rotation (mm)
15.0
Course verticale (mm)
25.0
Poids (kg)
2.7
Course verticale (mm)
25.0
Course (mm)
40.0
Force de serrage à 5bars (N)
1000.0
montage
Type bloc
Détecteurs inclus
Oui
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Sens de rotation
à gauche
Gammes de produits
89B
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Taille Port air
G-1/8
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1675344708000
Remplacement des joints
89B/E50-2-00
Back to Top