pneumatische Spanner für kleine Lasten
89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E32-010-2L

Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Spannhub (in) 0.39
Zylinder Durchmesser (in) 1.25
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 79.0
Gewicht (lb) 0.93
Schwenkhub (in) 0.43
Spannhub (in) 0.39
Hub (in) 0.83
Schwenkhub (in) 0.43
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.008
Zylinder Durchmesser (mm) 32
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 350.0
Gewicht (kg) 0.42
Hub (mm) 21.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 0.22
Schwenkhub (mm) 11.0
Spannhub (mm) 10.0
Spannhub (mm) 10.0
Schwenkhub (mm) 11.0
Schwenkrichtung linksschwenkend
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Ersatz Dichtungssatz 89B/E32-2-00
Befestigung Einschraubzylinder
Luftanschluss Größe G-1/8
Produktreihe 89E
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
PublishedDate 1673967532000
Abfragbar Nein
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Back to Top