Pneumatiques Petite Capacité
89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E32-010-2L

Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Course pendant la rotation (in) 0.43
Course verticale (in) 0.39
Consommation air (in³) 0.008
Poids (lb) 0.93
Course (in) 0.83
Course pendant la rotation (in) 0.43
Force de serrage à 5bars (lbf.) 79.0
Course verticale (in) 0.39
Alesage cylindre (in) 1.25
Alesage cylindre (mm) 32
Poids (kg) 0.42
Consommation air (dm³) 0.22
Course verticale (mm) 10.0
Course pendant la rotation (mm) 11.0
Course pendant la rotation (mm) 11.0
Force de serrage à 5bars (N) 350.0
Course verticale (mm) 10.0
Course (mm) 21.0
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Sens de rotation à gauche
Remplacement des joints 89B/E32-2-00
Gammes de produits 89E
Détecteurs inclus Non
PublishedDate 1673967532000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
montage Corps fileté
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air G-1/8
Back to Top