Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
ProduktdetailsGeräteansicht:
Spannhub (in)
0.39
Schwenkhub (in)
0.55
Spannhub (in)
0.39
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³)
0.014
Zylinder Durchmesser (in)
1.57
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.)
130.0
Gewicht (lb)
1.76
Hub (in)
0.94
Schwenkhub (in)
0.55
Schwenkhub (mm)
14.0
Spannhub (mm)
10.0
Zylinder Durchmesser (mm)
40
Gewicht (kg)
0.8
Schwenkhub (mm)
14.0
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N)
580.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³)
0.39
Spannhub (mm)
10.0
Hub (mm)
24.0
Befestigung
Einschraubzylinder
Produktreihe
89E
Produkt Typen
Pneumatische Schwenkspanner
Luftanschluss Größe
G-1/8
Abfragbar
Nein
Schwenkrichtung
linksschwenkend
Ersatz Dichtungssatz
89B/E40-2-00
PublishedDate
1673967742000