Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89E40-010-2L
89E40-010-2L
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course pendant la rotation (in)
0.55
Poids (lb)
1.76
Force de serrage à 5bars (lbf.)
130.0
Course verticale (in)
0.39
Alesage cylindre (in)
1.57
Course verticale (in)
0.39
Course (in)
0.94
Consommation air (in³)
0.014
Course pendant la rotation (in)
0.55
Course pendant la rotation (mm)
14.0
Force de serrage à 5bars (N)
580.0
Course verticale (mm)
10.0
Alesage cylindre (mm)
40
Consommation air (dm³)
0.39
Course pendant la rotation (mm)
14.0
Poids (kg)
0.8
Course (mm)
24.0
Course verticale (mm)
10.0
Détecteurs inclus
Non
montage
Corps fileté
Gammes de produits
89E
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Sens de rotation
à gauche
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Taille Port air
G-1/8
Remplacement des joints
89B/E40-2-00
PublishedDate
1673967742000
Back to Top