pneumatische Spanner für kleine Lasten
89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E50-025-2L

Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 225
Gewicht (lb) 3.22
Hub (in) 1.57
Spannhub (in) 0.98
Spannhub (in) 0.98
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.036
Schwenkhub (in) 0.59
Schwenkhub (in) 0.59
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 1000
Hub (mm) 40
Spannhub (mm) 25
Schwenkhub (mm) 15
Spannhub (mm) 25
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 1.03
Gewicht (kg) 1.46
Schwenkhub (mm) 15
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Produktreihe 89E
Schwenkrichtung linksschwenkend
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Luftanschluss Größe G-1/8
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Ersatz Dichtungssatz 89B/E50-2-00
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Abfragbar Nein
Befestigung Einschraubzylinder
Back to Top