Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Produits
Solutions
Ressources
Services
Société
Contact
FR
EN
DE
Pneumatiques Petite Capacité
Équipements de maintien et solutions d’automatisation | DESTACO
89E50-025-2L
89E50-025-2L
Consulter la gamme de produits:
CAO
Configure Part & CAD
Télécharger
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Course verticale (in)
0.98
Force de serrage à 5bars (lbf.)
225
Course pendant la rotation (in)
0.59
Course (in)
1.57
Alesage cylindre (in)
1.97
Course pendant la rotation (in)
0.59
Course verticale (in)
0.98
Consommation air (in³)
0.036
Poids (lb)
3.22
Alesage cylindre (mm)
50
Poids (kg)
1.46
Course pendant la rotation (mm)
15
Course pendant la rotation (mm)
15
Course verticale (mm)
25
Force de serrage à 5bars (N)
1000
Course (mm)
40
Consommation air (dm³)
1.03
Course verticale (mm)
25
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits
89E
Sens de rotation
à gauche
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Remplacement des joints
89B/E50-2-00
Taille Port air
G-1/8
montage
Corps fileté
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Détecteurs inclus
Non
Back to Top