pneumatische Spanner für kleine Lasten
89E - Threaded Body Style Pneumatic Swing Clamps - Metric

89E50-025-2R

Diese zuverlässigen Schwenkspanner kommen bei einer Vielzahl von Applikationen wie beispielsweise dem Schweißen und der Montage zum Einsatz. Gehäuse mit Außengewinde zum Einschrauben oder zur Montage mit Zubehör durch eine Montageplatte.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails Geräteansicht:
Zylinder Durchmesser (in) 1.97
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (in³) 0.036
Spannhub (in) 0.98
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (lbf.) 225.0
Schwenkhub (in) 0.59
Gewicht (lb) 3.22
Schwenkhub (in) 0.59
Spannhub (in) 0.98
Hub (in) 1.57
Gewicht (kg) 1.46
Spannhub (mm) 25.0
Schwenkhub (mm) 15.0
Schwenkhub (mm) 15.0
Luftverbrauch (pro Doppelhub bei 5 bar) (dm³) 1.03
Zylinder Durchmesser (mm) 50
Spannkraft bei 5 bar (72PSI) (N) 1000.0
Hub (mm) 40.0
Spannhub (mm) 25.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Schwenkrichtung rechtsschwenkend
Befestigung Einschraubzylinder
Produkt Typen Pneumatische Schwenkspanner
PublishedDate 1673967327000
Luftanschluss Größe G-1/8
Produktreihe 89E
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Ersatz Dichtungssatz 89B/E50-2-00
Abfragbar Nein
Back to Top