Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
Destaco's opening angle limiters for 82L3 power clamps are designed for 60 degrees.

8CE-302-1

DESTACO Öffnungswinkelbegrenzer für Kraftspanner der Serie 82L3 sind auf 60 Grad ausgerichtet.
Modellreihe ansehen:
CAD
Download
Produktdetails
283-HTS_TARIFF_CODE 39174000
Öffnungswinkel (Grad) 60°
Zubehör-Typ Öffnungswinkelbegrenzer
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produkt Typen Öffnungswinkelbegrenzer
Produktreihe 82L-3
Wird verwendet bei Modell/Serie 82L3
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top