Serrage Pneumatique de Puissance
Destaco's opening angle limiters for 82L3 power clamps are designed for 60 degrees.

8CE-302-1

Les limiteurs d’ouverture d’angle DESTACO pour serrages de puissance 82L3 sont conçus pour un angle de 60°.
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger
détails du produit
Gammes de produits 82L-3
Type de produit Limiteurs d’angle d’ouverture
Utilisé avec Modele/Gamme 82L3
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Angle d'ouverture (deg) 60°
Type d'accessoires Limiteurs d’angle d’ouverture
283-HTS_TARIFF_CODE 39174000
Back to Top