Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Lateral Arm

8JG-080-1-01

Spannarme für 82M-3E….63. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
  • Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.98
Gewicht (kg) 0.9
Spannarmlänge (mm) 144.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…63..
Produkt Typen Spannarm
Spannarmausführung Seitliche Spannarme
PublishedDate 1696010093000
Produktreihe 82M-3E Arms
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top