8JG-080-1-01
8JG-080-1-01
Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO
Télécharger le CAO
Voir le modèle 3D
Signaler un problème de CAO
Télécharger
Fiche technique du produit (PDF)
détails du produit
Vue de l'unité :
Impérial
Métrique
Poids (lb)
1.98
Longueur Etrier (mm)
144.0
Poids (kg)
0.9
Distributor Group - FR
Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Gammes de produits
82M-3E Arms
Utilisé avec Modele/Gamme
82M-3E.…63..
Fonction de produit
Serrage manuel, pneumatique et électrique
Style d'étrier
Bras latéral
Type de produit
Bras de serrage
PublishedDate
1696010093000
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top