Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Right Arm

8JG-171-2-01

Spannarme für 82M-3E….80. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
  • Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Arm-Ausgleich 0.79
Gewicht (lb) 7.38
Arm-Ausgleich 0.79
Spannarmlänge (mm) 179.0
Gewicht (kg) 3.35
Arm-Ausgleich (mm) 20.0
Arm-Ausgleich (mm) 20.0
Produktreihe 82M-3E Arms
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…80..
PublishedDate 1711458124000
Produkt Typen Spannarm
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Spannarmausführung U-Arm (Versatz nach Rechts)
Material Stahl
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Back to Top