Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Right Arm

8JG-171-2-01

Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
  • Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 7.38
Offset de bras 0.79
Offset de bras 0.79
Offset de bras (mm) 20.0
Longueur Etrier (mm) 179.0
Poids (kg) 3.35
Offset de bras (mm) 20.0
Matériel Acier
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Style d'étrier Bras en U (décalage à droite)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Gammes de produits 82M-3E Arms
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…80..
PublishedDate 1711458124000
Type de produit Bras de serrage
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Back to Top