pneumatische Spanner für kleine Lasten
Standard Clamping Arms

8JG-215-1

Diese Standard-Spannarme sind speziell für unsere pneumatischen Schwenkspanner konzipiert.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 2.05
Spannarmlänge (mm) 52.0
Gewinde (mm) M6
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Zubehör-Typ Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie 89R20|89B20|89E20
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1717506390000
Back to Top