pneumatische Spanner für kleine Lasten
Standard Clamping Arms

8JG-219-1

Diese Standard-Spannarme sind speziell für unsere pneumatischen Schwenkspanner konzipiert.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.15
Spannarmlänge (mm) 80.0
Gewinde (mm) M8
PublishedDate 1717510270000
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 89R50|89B50|89E50
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Zubehör-Typ Spannarm
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Back to Top