pneumatische Spanner für kleine Lasten
Standard Clamping Arms

8JG-220-1

Diese Standard-Spannarme sind speziell für unsere pneumatischen Schwenkspanner konzipiert.
Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Spannarmlänge (in) 3.54
Gewinde (mm) M10
Spannarmlänge (mm) 90.0
Produkt Typen Standard Pneumatikspanner Zubehör
Zubehör-Typ Spannarm
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktreihe Zubehör für pneumatische Schwenkspanner – Verlängerungskabel, Kupplungsmuttern und mehr
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Wird verwendet bei Modell/Serie 89R63|89B63|89E63
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate 1717519975000
Back to Top