8UL404-45-107
8UL404-45-107
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
0.55
Arm-Ausgleich
1.77
Arm-Ausgleich
1.77
Spannarmlänge (mm)
107.0
Gewicht (kg)
0.25
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…40..
Produktreihe
82M-3E Arms
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung
U-Spannarm (links)
Produkt Typen
Spannarm
Material
Aluminum
PublishedDate
1678807177000
cad_url_button
/assets/cad-drawings/product/power_clamps-1/8UL404-45-107.STEP
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Produktzubehör
82M-3EXXXX4XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top