8UL634-15-144
8UL634-15-144
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
0.59
Arm-Ausgleich
0.59
Gewicht (lb)
1.144
Gewicht (kg)
0.52
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
Arm-Ausgleich (mm)
15.0
Spannarmlänge (mm)
144.0
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
82M-3E Arms
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Spannarmausführung
U-Spannarm (links)
Produkt Typen
Spannarm
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…63..
PublishedDate
1675278205000
Material
Aluminum
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top