8UM631-75-204
8UM631-75-204
Spannarme für 82M-3E….63. Um NAAMS Spannarme zu bestellen, bitte am Ende der Modellnummern anfügen: - P.
Spannarm für 82M-3E
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Gewicht (lb)
3.74
Arm-Ausgleich
2.95
Arm-Ausgleich
2.95
Arm-Ausgleich (mm)
75.0
Arm-Ausgleich (mm)
75.0
Spannarmlänge (mm)
204.0
Gewicht (kg)
1.7
Produkt Typen
Spannarm
Material
Steel
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…63..
Spannarmausführung
U-Spannarm mittig
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produktreihe
82M-3E Arms
283-HTS_TARIFF_CODE
84799070
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
PublishedDate
1675200420000
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top