Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Center Arm

8UM631-75-204

Bras de centrage 82M-3E. Pour commander les bras de serrages NAAMS, veuillez ajouter -P à la fin de la référence.
  • Bras de serrage pour 82M-3E
Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 2.95
Poids (lb) 3.74
Offset de bras 2.95
Offset de bras (mm) 75.0
Offset de bras (mm) 75.0
Poids (kg) 1.7
Longueur Etrier (mm) 204.0
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Type de produit Bras de serrage
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier Bras en U (centre)
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…63..
Matériel Steel
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
PublishedDate 1675200420000
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
Gammes de produits 82M-3E Arms
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top