Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Center Arm

8UM634-15-144

Modellreihe ansehen:
CAD

Download
Produktdetails Geräteansicht:
Arm-Ausgleich 0.59
Gewicht (lb) 1.1
Arm-Ausgleich 0.59
Arm-Ausgleich (mm) 15.0
Gewicht (kg) 0.5
Arm-Ausgleich (mm) 15.0
Spannarmlänge (mm) 144.0
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Spannarmausführung U-Spannarm mittig
Produktreihe 82M-3E Arms
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Material Aluminum
Produkt Typen Spannarm
283-HTS_TARIFF_CODE 84799070
PublishedDate 1675283216000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…63..
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top