Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
8UM634-45-144
8UM634-45-144
Modellreihe ansehen:
CAD
CAD herunterladen
3D-Modell anzeigen
CAD-Problem melden
Download
Produktdetails
Geräteansicht:
Zöllig
Metrisch
Arm-Ausgleich
1.77
Arm-Ausgleich
1.77
Gewicht (lb)
1.232
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Arm-Ausgleich (mm)
45.0
Gewicht (kg)
0.56
Spannarmlänge (mm)
144.0
Produkt Typen
Spannarm
DistributorGroup
Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
PublishedDate
1675200903000
Material
Aluminum
Produktreihe
82M-3E Arms
Produktfunktion
Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Distributor Group - DE
Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Wird verwendet bei Modell/Serie
82M-3E.…63..
Spannarmausführung
U-Spannarm mittig
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top