Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Center Arm

8UM634-45-144

Consulter la gamme de produits:
CAO

Télécharger
détails du produit Vue de l'unité :
Offset de bras 1.77
Offset de bras 1.77
Poids (lb) 1.232
Offset de bras (mm) 45.0
Poids (kg) 0.56
Offset de bras (mm) 45.0
Longueur Etrier (mm) 144.0
Style d'étrier Bras en U (centre)
Type de produit Bras de serrage
Matériel Aluminum
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
PublishedDate 1675200903000
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…63..
Gammes de produits 82M-3E Arms
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top