Pneumatische Kraftspanner in schwerer Ausführung
82M-3E Right Arm

8UR634-45-144

Modellreihe ansehen:
CAD

Produktdetails Geräteansicht:
Gewicht (lb) 1.276
Arm-Ausgleich 1.77
Arm-Ausgleich 1.77
Spannarmlänge (mm) 144.0
Gewicht (kg) 0.58
Arm-Ausgleich (mm) 45.0
Arm-Ausgleich (mm) 45.0
PublishedDate 1675262951000
Distributor Group - DE Spanntechnik (Manuelle-, pneumatische-, und hydraulische Spanner)
Material Aluminum
Produktfunktion Manuelle, pneumatische und elektrische Spannsysteme
Produkt Typen Spannarm
Spannarmausführung U-Arm (Versatz nach Rechts)
Produktreihe 82M-3E Arms
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Wird verwendet bei Modell/Serie 82M-3E.…63..
Produktzubehör
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - Geschlossene Kraftspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Manuelle Handspanner
Zum Angebot hinzufügen
Artikel erfolgreich in Ihren Warenkorb gelegt.
Artikel konnte nicht in den Warenkorb gelegt werden.
Back to Top