Serrage Pneumatique de Puissance
82M-3E Right Arm

8UR634-45-144

Consulter la gamme de produits:
CAO

détails du produit Vue de l'unité :
Poids (lb) 1.276
Offset de bras 1.77
Offset de bras 1.77
Offset de bras (mm) 45.0
Offset de bras (mm) 45.0
Longueur Etrier (mm) 144.0
Poids (kg) 0.58
Fonction de produit Serrage manuel, pneumatique et électrique
Matériel Aluminum
Utilisé avec Modele/Gamme 82M-3E.…63..
Type de produit Bras de serrage
Gammes de produits 82M-3E Arms
PublishedDate 1675262951000
DistributorGroup Workholding (Manual, Power and Hydraulic Clamps)
Style d'étrier Bras en U (décalage à droite)
Distributor Group - FR Serrages (Pinces manuelles, électriques et hydrauliques)
Accessoires de produit
82M-3EXXXX6XXX
82M-3E - De puissants dispositifs de serrage fermés
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
52H-3EXXHX63XX
52H-3E - Dispositifs de serrage manuel
Ajouter au devis
Article ajouté à votre panier avec succès.
L'article n'a pas été ajouté au panier.
Back to Top