Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s 8ZW-1006-1 Series roller dial index drives are ideal for rotary dial applications.

902RDM4H32-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Höhe zur Montagefläche (in) 6.88
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 21620.0
Innere Trägheit (lb-in²) 595.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 310.0
Innere Trägheit (lb-in²) 595.0
b10_torque_capacity_inlb_english 6526.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.31
maximum_torque_inlb_english 7578.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 7000.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 7578.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 21620.0
height_t0_mounting_surface_in_english 6.88
mounting_surface_diameter_in_english 9.46
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 6526.0
Durchmesser Montagefläche (in) 9.46
output_radial_capactiry_lb_english 3540.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.31
center_distance_in_english 6.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 73.0
Distanz zum Zentrum (in) 6.0
Axiale Ausgangsleistung (lb) 7000.0
Radiale Ausgangsleistung (lb) 3540.0
Maximales Drehmoment (Nm) 856.0
b10_torque_capacity_nm_metric 737.0
Distanz zum Zentrum (mm) 152.4
Innere Trägheit (kgm²) 0.174
center_thru_hole_diameter_mm_metric 58.7
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 6.327
Axiale Ausgangsleistung (N) 31150.0
mounting_surface_diameter_mm_metric 240.284
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.021
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 58.7
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.091
Radiale Ausgangsleistung (N) 15753.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 174.8
output_radial_capactiry_n_metric 15753.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.327
Innere Trägheit (kgm²) 0.174
Maximales Drehmoment (Nm) 856.0
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
center_distance_mm_metric 152.4
height_t0_mounting_surface_mm_metric 174.752
Durchmesser Montagefläche (mm) 240.3
output_thrust_axial_capacity_n_metric 31150.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 737.0
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Antriebspacket R225 Reduziergetriebe und 0,75 kW (1 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Bewegung msc.33
Anschläge 4.0
Basismodell 902RDM4H32-330
Serie 902RDM
Anschluss R225 Reduziergetriebe und 0,75 kW (1 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
PublishedDate 1674754596000
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation C
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
Genauigkeit (arcsec) ±27
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Familie RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Ausgang Flansch
Produktreihe 902RDM
Back to Top