Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 8ZW-1006-1 Series roller dial index drives are ideal for rotary dial applications.

902RDM4H32-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
Inertie Max à 20 Index par mn 73.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.31
height_t0_mounting_surface_in_english 6.88
center_distance_in_english 6.0
output_radial_capactiry_lb_english 3540.0
mounting_surface_diameter_in_english 9.46
Hauteur surface de montage (in) 6.88
Couple Maxi (in-lb) 7578.0
Capacité poussée axiale (lb) 7000.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 7000.0
Inertie Max à 20 Index par mn 310.0
Distance du centre (in) 6.0
Capacité sortie radiale (lb) 3540.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 21620.0
Inertie Max (lb-in²) 595.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 21620.0
Diametre surface de montage (in) 9.46
Diametre trou central (in) 2.31
Inertie Max (lb-in²) 595.0
maximum_torque_inlb_english 7578.0
b10_torque_capacity_inlb_english 6526.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 6526.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric 174.752
center_distance_mm_metric 152.4
Inertie Max à 20 Index par mn 0.091
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 6.327
output_thrust_axial_capacity_n_metric 31150.0
Diametre surface de montage (mm) 240.3
b10_torque_capacity_nm_metric 737.0
Diametre trou central (mm) 58.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric 58.7
Distance du centre (mm) 152.4
Capacité poussée axiale (N) 31150.0
Inertie interne (kgm²) 0.174
B10 Capactité de couple (Nm) 737.0
Inertie interne (kgm²) 0.174
Imperial or Metric Product Impérial
Capacité sortie radiale (N) 15753.0
output_radial_capactiry_n_metric 15753.0
Inertie Max à 20 Index par mn 0.021
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.327
mounting_surface_diameter_mm_metric 240.284
Couple Maxi (Nm) 856.0
Couple Maxi (Nm) 856.0
Hauteur surface de montage (mm) 174.8
Ensemble de motorisation Réducteur R225 et moteur AC 1 hp (220 / 440V)
Sortie Bride
Répétabilité (arcsec) ±7
Modèle de base 902RDM4H32-330
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Connecteur Réducteur R225 et moteur AC 1 hp (220 / 440V)
Type de produit Sortie de bride
Famille RDM
Gammes de produits 902RDM
Gammes 902RDM
Précision (arcsec) ±27
Smart Number Motion Spec C
PublishedDate 1674754596000
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Stops 4.0
Mouvement msc.33
Période d'indexage (deg) 330.0
Back to Top