Camco Schrittschaltgetriebe
Destaco’s 8ZW-1006-1 Series roller dial index drives are ideal for rotary dial applications.

902RDM6H32-330

Die Rundschalttische der RDM Serie eignen sich besonders für Anwendungen mit Schalttellern aufgrund:
  • Flache Bauweise
  • Große mittige Durchgangsbohrung
  • Große Ausgangsmontagefläche, die von einem Lager mit 4 Kontaktpunkten gestützt wird – für eine höhere Vorschubkraft und Momentkapazität
  • Komplettes motorisiertes Antriebspaket und optionale Überlastkupplungen
Modellreihe ansehen:
CAD
Produktdetails Geräteansicht:
Distanz zum Zentrum (in) 6.0
height_t0_mounting_surface_in_english 6.88
Durchmesser Montagefläche (in) 9.46
Axiale Ausgangsleistung (lb) 7000.0
Innere Trägheit (lb-in²) 595.0
maximum_torque_inlb_english 7822.0
output_radial_capactiry_lb_english 3540.0
Durchmesser Durchgangsloch (in) 2.31
Innere Trägheit (lb-in²) 595.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 7000.0
b10_torque_capacity_inlb_english 6796.0
mounting_surface_diameter_in_english 9.46
center_thru_hole_diameter_in_english 2.31
center_distance_in_english 6.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 667.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 158.0
Höhe zur Montagefläche (in) 6.88
Radiale Ausgangsleistung (lb) 3540.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb) 21620.0
Maximales Drehmoment (in-lb) 7822.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 21620.0
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb) 6796.0
Maximales Drehmoment (Nm) 884.0
output_radial_capactiry_n_metric 15753.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.195
height_t0_mounting_surface_mm_metric 174.752
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000) 0.046
Durchmesser Montagefläche (mm) 240.3
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm) 6.327
output_thrust_axial_capacity_n_metric 31150.0
Distanz zum Zentrum (mm) 152.4
Zölliges oder metrisches Produkt Zölliges
Innere Trägheit (kgm²) 0.174
Maximales Drehmoment (Nm) 884.0
Radiale Ausgangsleistung (N) 15753.0
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.327
mounting_surface_diameter_mm_metric 240.284
center_distance_mm_metric 152.4
b10_torque_capacity_nm_metric 768.0
Axiale Ausgangsleistung (N) 31150.0
center_thru_hole_diameter_mm_metric 58.7
Durchmesser Durchgangsloch (mm) 58.7
B10 Drehmoment Kapazität (Nm) 768.0
Höhe zur Montagefläche (mm) 174.8
Innere Trägheit (kgm²) 0.174
Distributor Group - DE Camco Rundtakttische und Takt-Förderbänder
Produktreihe 902RDM
Serie 902RDM
Ausgang Flansch
Basismodell 902RDM6H32-330
Produktfunktion Servodrehpositionierer für Leicht- und Schwerlastanwendungen
Anschläge 6.0
Genauigkeit (arcsec) ±27
PublishedDate 1674754499000
Bewegung ms
Anschluss R225 Reduziergetriebe und 0,75 kW (1 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Antriebspacket R225 Reduziergetriebe und 0,75 kW (1 hp) Wechselstrom-Motor (220/440V)
Familie RDM
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Nummernschlüssel Bewegungsspezifikation D
Wiederholgenauigkeit (arcsec) ±7
Produkt Typen RDM Rundschalttische
Schalt -Periode (Grad) 330.0
Back to Top