height_t0_mounting_surface_in_english
6.88
Couple Maxi (in-lb)
7822.0
Diametre trou central (in)
2.31
Capacité sortie radiale (lb)
3540.0
Inertie Max (lb-in²)
595.0
Capacité poussée axiale (lb)
7000.0
b10_torque_capacity_inlb_english
6796.0
Diametre surface de montage (in)
9.46
B10 Capactité de couple (in-lb)
6796.0
mounting_surface_diameter_in_english
9.46
Hauteur surface de montage (in)
6.88
output_thrust_axial_capacity_lb_english
7000.0
center_distance_in_english
6.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb)
21620.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
21620.0
output_radial_capactiry_lb_english
3540.0
center_thru_hole_diameter_in_english
2.31
Inertie Max (lb-in²)
595.0
maximum_torque_inlb_english
7822.0
Distance du centre (in)
6.0
Inertie Max à 20 Index par mn
667.0
Inertie Max à 20 Index par mn
158.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
240.284
Inertie Max à 20 Index par mn
0.195
Inertie interne (kgm²)
0.174
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.327
Capacité poussée axiale (N)
31150.0
output_radial_capactiry_n_metric
15753.0
Distance du centre (mm)
152.4
output_thrust_axial_capacity_n_metric
31150.0
Hauteur surface de montage (mm)
174.8
center_thru_hole_diameter_mm_metric
58.7
Couple Maxi (Nm)
884.0
Capacité sortie radiale (N)
15753.0
Diametre trou central (mm)
58.7
b10_torque_capacity_nm_metric
768.0
B10 Capactité de couple (Nm)
768.0
center_distance_mm_metric
152.4
Couple Maxi (Nm)
884.0
Diametre surface de montage (mm)
240.3
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm)
6.327
Inertie interne (kgm²)
0.174
height_t0_mounting_surface_mm_metric
174.752
Imperial or Metric Product
Impérial
Inertie Max à 20 Index par mn
0.046