Höhe zur Montagefläche (in)
6.88
center_thru_hole_diameter_in_english
2.31
Radiale Ausgangsleistung (lb)
3540.0
Distanz zum Zentrum (in)
6.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english
7000.0
Durchmesser Durchgangsloch (in)
2.31
center_distance_in_english
6.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
282.0
Innere Trägheit (lb-in²)
612.0
height_t0_mounting_surface_in_english
6.88
maximum_torque_inlb_english
9287.0
Innere Trägheit (lb-in²)
612.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english
21620.0
Axiale Ausgangsleistung (lb)
7000.0
Durchmesser Montagefläche (in)
9.46
B10 Drehmoment Kapazität (in-lb)
7904.0
output_radial_capactiry_lb_english
3540.0
mounting_surface_diameter_in_english
9.46
Maximales Drehmoment (in-lb)
9287.0
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
1187.0
b10_torque_capacity_inlb_english
7904.0
Ausgangs Kippmomentleistung (in-lb)
21620.0
Distanz zum Zentrum (mm)
152.4
Durchmesser Durchgangsloch (mm)
58.7
center_thru_hole_diameter_mm_metric
58.7
b10_torque_capacity_nm_metric
893.0
center_distance_mm_metric
152.4
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.083
Zölliges oder metrisches Produkt
Zölliges
Axiale Ausgangsleistung (N)
31150.0
output_thrust_axial_capacity_n_metric
31150.0
Durchmesser Montagefläche (mm)
240.3
Maximale Massen-Trägheit bei 20 Takten die Minute (kgm² x 1000)
0.347
output_radial_capactiry_n_metric
15753.0
B10 Drehmoment Kapazität (Nm)
893.0
Ausgangs Kippmomentleistung (Nm)
6.327
Innere Trägheit (kgm²)
0.179
Innere Trägheit (kgm²)
0.179
Radiale Ausgangsleistung (N)
15753.0
Maximales Drehmoment (Nm)
1049.0
mounting_surface_diameter_mm_metric
240.284
Höhe zur Montagefläche (mm)
174.8
Maximales Drehmoment (Nm)
1049.0
height_t0_mounting_surface_mm_metric
174.752
output_overturning_moment_capacity_nm_metric
6.327