Camco Solutions D'Indexage
Destaco’s 8ZW-1006-1 Series roller dial index drives are ideal for rotary dial applications.

902RDM8H32-330

Les indexeurs de la série RDM sont spécialement adaptés pour les applications plateaux basés sur :
Consulter la gamme de produits:
CAO
détails du produit Vue de l'unité :
height_t0_mounting_surface_in_english 6.88
Diametre surface de montage (in) 9.46
Distance du centre (in) 6.0
Inertie Max (lb-in²) 612.0
Inertie Max (lb-in²) 612.0
Diametre trou central (in) 2.31
mounting_surface_diameter_in_english 9.46
Capacité poussée axiale (lb) 7000.0
maximum_torque_inlb_english 9287.0
B10 Capactité de couple (in-lb) 7904.0
Inertie Max à 20 Index par mn 1187.0
Hauteur surface de montage (in) 6.88
b10_torque_capacity_inlb_english 7904.0
Couple Maxi (in-lb) 9287.0
center_distance_in_english 6.0
output_overturning_moment_capacity_inlb_english 21620.0
Inertie Max à 20 Index par mn 282.0
output_radial_capactiry_lb_english 3540.0
Capacité Moment Maxi en sortie (in-lb) 21620.0
Capacité sortie radiale (lb) 3540.0
output_thrust_axial_capacity_lb_english 7000.0
center_thru_hole_diameter_in_english 2.31
Capacité Moment Maxi en sortie (Nm) 6.327
Inertie interne (kgm²) 0.179
Capacité sortie radiale (N) 15753.0
Couple Maxi (Nm) 1049.0
B10 Capactité de couple (Nm) 893.0
Distance du centre (mm) 152.4
Imperial or Metric Product Impérial
center_distance_mm_metric 152.4
Inertie Max à 20 Index par mn 0.083
output_overturning_moment_capacity_nm_metric 6.327
Inertie interne (kgm²) 0.179
output_thrust_axial_capacity_n_metric 31150.0
Couple Maxi (Nm) 1049.0
Diametre surface de montage (mm) 240.3
Inertie Max à 20 Index par mn 0.347
height_t0_mounting_surface_mm_metric 174.752
Hauteur surface de montage (mm) 174.8
center_thru_hole_diameter_mm_metric 58.7
mounting_surface_diameter_mm_metric 240.284
Diametre trou central (mm) 58.7
output_radial_capactiry_n_metric 15753.0
Capacité poussée axiale (N) 31150.0
b10_torque_capacity_nm_metric 893.0
Distributor Group - FR Camco Indexeurs et conveyeurs
Famille RDM
Modèle de base 902RDM8H32-330
Fonction de produit Positionneur Rotatif
Répétabilité (arcsec) ±7
DistributorGroup Camco Indexers & Conveyors
Gammes de produits 902RDM
Stops 8.0
Précision (arcsec) ±27
Gammes 902RDM
Ensemble de motorisation Réducteur R225 et moteur AC 1 hp (220 / 440V)
PublishedDate 1674765372000
Type de produit Sortie de bride
Connecteur Réducteur R225 et moteur AC 1 hp (220 / 440V)
Mouvement ms
Sortie Bride
Période d'indexage (deg) 330.0
Smart Number Motion Spec E
Back to Top